Danfoss logo
Solenoid coil type BV

BV230A, Kablo, 1.5 m, Besleme voltajı [V] AC: 230, Çoklu paket

018Z6128

Elektrik bağlantısı: Kablo, Besleme voltajı [V] AC: 230, Koruma sınıfı IP: IP65

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ATEX Satış metni-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC230 V
Bobin bağlantısıKablo
Bobin sabitlemeParmak vida
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıKablo
Elektrik bağlantısı standardıATEX 94/9/EF ZON 2
Elektrik konektörü3 nüveli kablo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50 Hz
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W]11.0 W
İletken alanı [mm2]3 x 0.75 mm2
In scope of WEEEYes
Kablo uzunluğu [inç]60.00 in
Kablo uzunluğu [m]1.500 m
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionCoil BV230A 230V 50Hz 1.5m cable ATEX
OnayATEX - Kat. 3 - Zon 2LLC CDC TYSK
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkSiyah
Tip tanımlamasıBV230A
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBV230A
UyumEN 60079-0EN 60079-7

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.442 Kilogram
Net ağırlık0.385 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.993 Litre
EAN/UPC5715162718094