Danfoss logo
Solenoid coil type BV

BV024B, Kablo, 1 m, Besleme voltajı [V] AC: 24, Çoklu paket

018Z6125

Elektrik bağlantısı: Kablo, Besleme voltajı [V] AC: 24, Frekans [Hz]: 60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP65, Ambalaj biçimi: Çoklu paket
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: BV, BV, BV

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ATEX Satış metni-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC24 V
Bobin bağlantısıKablo
Bobin sabitlemeParmak vida
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıKablo
Elektrik bağlantısı standardıATEX 94/9/EF ZON 2
Elektrik konektörü3 nüveli kablo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]60 Hz
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W]11.0 W
İletken alanı [mm2]3 x 0.75 mm2
Kablo uzunluğu [inç]40.00 in
Kablo uzunluğu [m]1.000 m
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionCoil BV024B 24V 60Hz 1m cable ATEX
OnayATEX - Kat. 3 - Zon 2LLC CDC TYSK
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkSiyah
Tip tanımlamasıBV024B
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBV024B
UyumEN 60079-0EN 60079-15

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.389 Kilogram
Net ağırlık0.35 Kilogram
Hacim0.878 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428844277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm