Danfoss logo
Solenoid coil type BV

BV240A, Kablo, 1 m, Besleme voltajı [V] AC: 240, Çoklu paket

018Z6123

Ürün tipi: BV240A, Besleme voltajı [V] AC: 240, Koruma sınıfı IP: IP65, Kablo uzunluğu [m]: 1, Bobin bağlantısı: Kablo, Aktüatör boyutu: 13.5 mm
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: BV, BV, BV

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ATEX Satış metni-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC240 V
Bobin bağlantısıKablo
Bobin sabitlemeParmak vida
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıKablo
Elektrik bağlantısı standardıATEX 94/9/EF ZON 2
Elektrik konektörü3 nüveli kablo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50 Hz
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W]11.0 W
İletken alanı [mm2]3 x 0.75 mm2
Kablo uzunluğu [inç]40.00 in
Kablo uzunluğu [m]1.000 m
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionCoil BV240A 240V 50Hz 1m cable ATEX
OnayATEX - Kat. 3 - Zon 2LLC CDC TYSK
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkSiyah
Tip tanımlamasıBV240A
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBV240A
UyumEN 60079-0EN 60079-15

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.38 Kilogram
Net ağırlık0.341 Kilogram
Hacim0.897 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428844260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm