Danfoss logo
Solenoid coil type BV

BV110A, Kablo, 1 m, Besleme voltajı [V] AC: 110, Çoklu paket

018Z6121

Elektrik bağlantısı: Kablo, Besleme voltajı [V] AC: 110, Koruma sınıfı IP: IP65

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ATEX Satış metni-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC110 V
Bobin bağlantısıKablo
Bobin sabitlemeParmak vida
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıKablo
Elektrik bağlantısı standardıATEX 94/9/EF ZON 2
Elektrik konektörü3 nüveli kablo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50 Hz
Güç tüketimi [W]11.0 W
Önemli özellikler
Değer
İletken alanı [mm2]3 x 0.75 mm2
In scope of WEEEYes
Kablo uzunluğu [inç]40.00 in
Kablo uzunluğu [m]1.000 m
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionCoil BV110A 110V 50Hz 1m cable ATEX
OnayATEX - Kat. 3 - Zon 2UA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkSiyah
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBV110A
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBV110A
UyumEN 60079-0EN 60079-7

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.396 Kilogram
Net ağırlık0.31 Kilogram
Hacim0.878 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428844246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm