Danfoss logo
BL High performance coil

BL024D, Kablo, null: 24, Çoklu paket

018Z0291

Elektrik bağlantısı: Kablo, null: 24, Koruma sınıfı IP: IP65

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Bobin bağlantısıKablo
Bobin sabitlemeSomun ve kopça
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division01
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıKablo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Güç tüketimi [W] DC23.0 W
In scope of WEEEYes
Kablo uzunluğu [inç]78.74 in
Önemli özellikler
Değer
Kablo uzunluğu [m]2.000 m
Koruma sınıfı IPIP65
Koruma sınıfı Nema (~)4
Material DescriptionCoil BL024D ESIC 24V DC 4-20 MA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]122 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV260B
PFAS content [Yes/No]No
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tip tanımlamasıBL024D
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBL024D

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.782 Kilogram
Net ağırlık0.757 Kilogram
Hacim1.688 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423030132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm