Danfoss logo
BK coil - Connection box - 018Z6987

BK024D, Terminal kutusu, null: 24, Çoklu paket

018Z6987

Elektrik bağlantısı: Terminal kutusu, null: 24, Koruma sınıfı IP: IP00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar25 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Bobin bağlantısıBağlantı kutusu
Bobin sabitlemeSomun ve kopça
Bobin tipiI
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıTerminal kutusu
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
Elektrik konektörüVidalı kablo girişi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Güç tüketimi [W] DC23.0 W
İletken alanı [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
Kablo çapı [mm] [Maks]11.0 mm
Kablo çapı [mm] [Min]6.0 mm
Koruma sınıfı IPIP00
Koruma sınıfı Nema (~)0
Material DescriptionCOIL 24V DC 1 20W w. box FOR EVSIM +P
OnayCEEACUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]122 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV260B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tip tanımlamasıBK024D
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBK024D
Yedek parça sayısı018Z6987

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.656 Kilogram
Net ağırlık0.623 Kilogram
Hacim0.52 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423056323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm