Danfoss logo
BA high performance coil

BC110C, DIN Tırnak, Çoklu paket

042N7517

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Koruma sınıfı IP: IP00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar45 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]110 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]110 V
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Elektrik konektörü3 x tırnak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz11.0 W
Güç tüketimi [W] 60 Hz9.0 W
Güç tüketimi 50 Hz [VA]23.0 VA
Güç tüketimi 60 Hz [VA]18.0 VA
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCoil BC110C 110V 50/60Hz
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]104 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
Tip tanımlamasıBC110C
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBC110C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.182 Kilogram
Net ağırlık0.169 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.12 Litre
EAN/UPC5702422028574