Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

AZ012DS, DIN Tırnak, null: 12, Endüstriyel paket

042N8616

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, null: 12, Koruma sınıfı IP: IP00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu9 mm
Ambalaj başına düşen miktar40 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıUL 429
Çalışma derecesiDevamlı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Elektrik konektörü3 x tırnak
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Güç tüketimi [W] DC6.0 W
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCoil AZ012DS 12V DC I/P 40
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]122 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV220SEV220T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tip tanımlamasıAZ012DS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiAZ012DS
UyumEN 60730-1
Yedek parça sayısı042N7616

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.125 Kilogram
Net ağırlık0.116 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.092 Litre
EAN/UPC5702424593667