Danfoss logo
BD230A, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 230, Endüstriyel paket-product-details

BD230A, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 230, Endüstriyel paket

042N8591

Ürün tipi: BD230A, Besleme voltajı [V] AC: 230, Koruma sınıfı IP: IP00, Bobin bağlantısı: DIN Tırnak

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]230 V
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
Bobin sabitlemeSomun ve kopça
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarSomunÇıt çıt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Önemli özellikler
Değer
Elektrik konektörü3 x tırnak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz13.5 W
Güç tüketimi 50 Hz [VA]28.0 VA
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCoil BD230A 230V 50Hz I/P 50
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]104 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
Tip tanımlamasıBD230A
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBD230A
Yedek parça sayısı042N7591

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.181 Kilogram
Net ağırlık0.169 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.118 Litre
EAN/UPC5702424593711