Danfoss logo
BA high performance coil

BA220B, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 220, Endüstriyel paket

042N8523

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 220, Koruma sınıfı IP: IP00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC220 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]220 V
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
Bobin sabitlemeSomun ve kopça
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarSomunÇıt çıt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Elektrik konektörü3 x tırnak
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]60 Hz
Güç tüketimi [W] 60 Hz11.0 W
Güç tüketimi 60 Hz [VA]21.0 VA
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCoil BA220B 220V 60Hz I/P 50
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]104 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün042N7523
Parça Program adıEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBA220B
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBA220B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.162 Kilogram
Net ağırlık0.152 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.24 Litre
EAN/UPC5702423029174