Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

AS024DS, DIN Tırnak, null: 24, Çoklu paket

042N7687

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, null: 24, Koruma sınıfı IP: IP00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu9 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltaj toleransı [%] [Maks]10 % RH
Besleme voltaj toleransı [%] [Min]-10 % RH
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
Bobin sabitlemeGeçme
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Elektrik konektörü3 x tırnak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Güç tüketimi [W] DC14.0 W
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Kullanıldığı ürünEVQ 10EVQ 15EVQ 6EVQ 8EVU 1EVU 2EVU 3EVU 4EVU 5EVU 6EVU 8EVUL 1EVUL 2EVUL 3EVUL 4EVUL 5EVUL 6EVUL 8
Material DescriptionCoil AS024DS 24V DC
OnayUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]122 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün042N8687
Parça Program adıEV220S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıCSV 2-6/EVRP 6-10/EVU
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tip tanımlamasıAS024DS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiAS024DS
UyumEN 60730-1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.128 Kilogram
Net ağırlık0.121 Kilogram
Hacim0.087 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428027427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm