Danfoss logo
BA high performance coil

BA230A, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Çoklu paket

042N7556

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Koruma sınıfı IP: IP20

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar48 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC [Maks]230 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]230 V
Besleme voltajı 50 Hz Min [V]220 V
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
Bobin sabitlemeSomun ve kopça
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarKapak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Önemli özellikler
Değer
Elektrik konektörü3 x tırnak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz12.0 W
Güç tüketimi 50 Hz [VA]22.0 VA
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP20
Koruma sınıfı Nema (~)1
Material DescriptionCoil BA230A 220-230V 50Hz Cap IP48
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]104 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBA230A
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBA230A

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.18 Kilogram
Net ağırlık0.16 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.198 Litre
EAN/UPC5702423015863