Danfoss logo
BA high performance coil

BA400A, DIN Tırnak, Çoklu paket

042N7504

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Koruma sınıfı IP: IP00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar45 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltaj toleransı [%] [Maks]6 % RH
Besleme voltaj toleransı [%] [Min]-15 % RH
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]400 V
Besleme voltajı 50 Hz Min [V]380 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]440 V
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
Bobin sabitlemeSomun ve kopça
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarSomunÇıt çıt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Önemli özellikler
Değer
Elektrik konektörü3 x tırnak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz12.0 W
Güç tüketimi [W] 60 Hz13.0 W
Güç tüketimi 50 Hz [VA]22.0 VA
Güç tüketimi 60 Hz [VA]23.0 VA
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCoil BA400C 380-400/440V 50/60Hz
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]104 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBA400A
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBA400A

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.168 Kilogram
Net ağırlık0.155 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.12 Litre
EAN/UPC5702423021895