Danfoss logo
BA high performance coil

BA230A, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Çoklu paket

042N7501

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Koruma sınıfı IP: IP00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar45 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltaj toleransı [%] [Maks]6 % RH
Besleme voltaj toleransı [%] [Min]-15 % RH
Besleme voltajı [V] AC [Maks]230 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]230 V
Besleme voltajı 50 Hz Min [V]220 V
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
Bobin sabitlemeSomun ve kopça
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarSomunÇıt çıt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Elektrik konektörü3 x tırnak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz12.0 W
Güç tüketimi 50 Hz [VA]22.0 VA
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCOIL 220/230V 50HZ 9W DIN spade + pack
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]104 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün042N8501
Parça Program adıEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adı042N7501
Tip tanımlamasıBA230A
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBA230A

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.168 Kilogram
Net ağırlık0.155 Kilogram
Hacim0.12 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423023370
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm