Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

BB230A, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Çoklu paket

042N7401

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Koruma sınıfı IP: IP00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC [Maks]230 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]230 V
Besleme voltajı 50 Hz Min [V]220 V
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
Bobin sabitlemeSomun ve kopça
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Önemli özellikler
Değer
Elektrik konektörü3 x tırnak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz12.0 W
Güç tüketimi 50 Hz [VA]22.0 VA
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCoil BB230A 220-230V 50Hz
OnayCEEACUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]122 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBB230A
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBB230A
UyumEN 60730-1
Yedek parça sayısı042N7401

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.258 Kilogram
Net ağırlık0.238 Kilogram
Hacim0.201 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423007134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm