Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

AZ024CS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 24, Çoklu paket

042N4203

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 24, Koruma sınıfı IP: IP00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu9 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC24 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]24 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]24 V
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
Bobin sabitlemeGeçme
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Elektrik konektörü3 x tırnak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz9.5 W
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W] 60 Hz7.0 W
Güç tüketimi 50 Hz [VA]18.0 VA
Güç tüketimi 60 Hz [VA]14.0 VA
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCoil AZ024CS 24V 50/60Hz
OnayUAcURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV220S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıEVR 10-22 (NO)
Tip tanımlamasıAZ024CS
UL markYes
UL onay dosyası adıMH29671
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiAZ024CS
UyumEN 60730-1
Yedek parça sayısı042N4203

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.118 Kilogram
Net ağırlık0.11 Kilogram
Hacim0.093 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428074568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm