Danfoss logo
AP036D, Endüstriyel paket-product-details

AP036D, Endüstriyel paket

042N2208

Koruma sınıfı IP: IP00
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu9 mm
Ambalaj başına düşen miktar112 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Güç tüketimi [W]7.0 W
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCOIL 36V DC 9-32.7W DIN I/P 112
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün042N4159
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkSiyah
Supply voltage [V] DC36.00 V
Tip tanımlamasıSolenoid valf için bobin
Ürün adıSolenoid coil
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiAP036D

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.12 Kilogram
Net ağırlık0.12 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.138 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424586072