Danfoss logo
AM Compact coil

AM024C, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 24, Çoklu paket

042N0842

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 24, Koruma sınıfı IP: IP00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu9 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltaj toleransı [%] [Maks]10 % RH
Besleme voltaj toleransı [%] [Min]-10 % RH
Besleme voltajı [V] AC24 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]24 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]24 V
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
Bobin sabitlemeParmak vida
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Elektrik konektörü3 x tırnak
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz7.5 W
Güç tüketimi [W] 60 Hz5.5 W
Güç tüketimi 50 Hz [VA]14.0 VA
Güç tüketimi 60 Hz [VA]11.0 VA
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCoil AM024C 24V 50/60Hz
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]122 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün042N2204
Parça Program adıEV210AEV220AEV310A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkSiyah
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıAM024C
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiAM024C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.114 Kilogram
Net ağırlık0.106 Kilogram
Hacim0.093 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423049790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm