Danfoss logo
 BG230A Coil, Nut and snap fixing

BG230A, Terminal kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 230, Çoklu paket

018Z6824

Elektrik bağlantısı: Terminal kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 230, Koruma sınıfı IP: IP00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar25 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]230 V
Bobin bağlantısıBağlantı kutusu
Bobin sabitlemeSomun ve kopça
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıTerminal kutusu
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
Elektrik konektörüVidalı kablo girişi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz7.0 W
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi 50 Hz [VA]13.0 VA
İletken alanı [mm2]0.75 - 1.5 mm2
In scope of WEEEYes
Kablo çapı [mm] [Maks]11.0 mm
Kablo çapı [mm] [Min]6.0 mm
Koruma sınıfı IPIP00
Koruma sınıfı Nema (~)0
Material DescriptionCoil BG230A 230V 50Hz Box Loose
OnayCEEACUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]175 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBG230A
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBG230A
Yedek parça sayısı018Z6824

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.618 Kilogram
Net ağırlık0.559 Kilogram
Hacim0.542 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428053532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm