Danfoss logo
BO solenoid coil

BO024D, Kablo, 9 m, null: 24, Çoklu paket

018Z6598

Elektrik bağlantısı: Kablo, null: 24, Koruma sınıfı IP: IP67
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar6 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ATEX Satış metni-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Bobin bağlantısıKablo
Bobin sabitlemeParmak vida
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Çalışma derecesiDevamlı
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarIP67 conta kiti
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıKablo
Elektrik bağlantısı yorumlarıToprak bağlantısı teli > 4 mm2
Elektrik konektörü3 nüveli kablo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Güç tüketimi [W] DC11.0 W
İletken alanı [mm2]3 x 0.75 mm2
Önemli özellikler
Değer
Kablo uzunluğu [inç]354.00 in
Kablo uzunluğu [m]9.000 m
Koruma sınıfı IPIP67
Koruma sınıfı Nema (~)6
Material DescriptionCoil BO024D 24V DC 9m Cable ATEX
OnayATEX - Cat. 2 - Zone 1
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]140 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkSiyah
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tip tanımlamasıBO024D
Topraklama bağlantısıDış TerminalGreen/yellow wire
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBO024D

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.321 Kilogram
Net ağırlık1.3 Kilogram
Hacim3.465 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428899123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm