Danfoss logo
BO solenoid coil

BO110C, Kablo, 5 m, Besleme voltajı [V] AC: 110, Çoklu paket

018Z6593

Elektrik bağlantısı: Kablo, Besleme voltajı [V] AC: 110, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP67
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ATEX Satış metni-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC110 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]110 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]110 V
Bobin bağlantısıKablo
Bobin sabitlemeParmak vida
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Çalışma derecesiDevamlı
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarIP67 conta kiti
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıKablo
Elektrik bağlantısı yorumlarıToprak bağlantısı teli > 4 mm2
Elektrik konektörü3 nüveli kablo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50/60 Hz
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W] 50 Hz10.0 W
Güç tüketimi [W] 60 Hz10.0 W
İletken alanı [mm2]3 x 0.75 mm2
Kablo uzunluğu [inç]196.00 in
Kablo uzunluğu [m]5.000 m
Koruma sınıfı IPIP67
Koruma sınıfı Nema (~)6
Material DescriptionReplaced with 018Z8587 or 018Z8593
OnayATEX - Cat. 2 - Zone 1
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]140 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkSiyah
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBO110C
Topraklama bağlantısıDış TerminalGreen/yellow wire
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBO110C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.988 Kilogram
Net ağırlık0.795 Kilogram
Hacim2.003 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423040018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm