Danfoss logo
BG coil - connection box

BG012DS, Terminal kutusu, null: 12, Endüstriyel paket

018F8856

Elektrik bağlantısı: Terminal kutusu, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Bobin bağlantısıBağlantı kutusu
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin tipiI
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıTerminal kutusu
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
Elektrik konektörüVidalı kablo girişi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Güç tüketimi [W] DC20.0 W
İletken alanı [mm2]0.75 - 1.5 mm2
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
Kablo çapı [mm] [Maks]11.0 mm
Kablo çapı [mm] [Min]6.0 mm
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionCoil BG012DS 12V DC Box I/24
OnayCEEACUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün018F6856
Parça Program adıEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tip tanımlamasıBG012DS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBG012DS
UyumEN 60730-1
Yedek parça sayısı018F6856

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.56 Kilogram
Net ağırlık0.526 Kilogram
Hacim0.93 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428053433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm