Danfoss logo
BG coil - connection box

BG230AS, Terminal kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Endüstriyel paket

018F8801

Elektrik bağlantısı: Terminal kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC [Maks]230 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]230 V
Besleme voltajı 50 Hz Min [V]220 V
Bobin bağlantısıBağlantı kutusu
Bobin sabitlemeGeçme
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıTerminal kutusu
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
Elektrik konektörüVidalı kablo girişi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz15.0 W
Güç tüketimi 50 Hz [VA]28.0 VA
Önemli özellikler
Değer
İkili güç bağlantısı 50 Hz [W]13.0 W
İletken alanı [mm2]0.75 - 1.5 mm2
In scope of WEEEYes
Kablo çapı [mm] [Maks]11.0 mm
Kablo çapı [mm] [Min]6.0 mm
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionCoil BG230AS 220-230V 50Hz Box I/24
OnayCEEACUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]175 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün018F6801
Parça Program adıEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Power cons Dual 50Hz [VA]0 mW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBG230AS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBG230AS
UyumEN 60730-1
Yedek parça sayısı018F6801

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.508 Kilogram
Net ağırlık0.474 Kilogram
Hacim0.94 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428035255
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm