Danfoss logo
BF Coil - Cable

BF240AS, Kablo, 3 m, Besleme voltajı [V] AC: 240, Endüstriyel paket

018F8205

Elektrik bağlantısı: Kablo, Besleme voltajı [V] AC: 240, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC240 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]240 V
Bobin bağlantısıKablo
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıKablo
Elektrik konektörü3 nüveli kablo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz11.0 W
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi 50 Hz [VA]19.0 VA
İletken alanı [mm2]3 x 0.75 mm2
In scope of WEEEYes
Kablo çapı [mm]6.6 mm
Kablo uzunluğu [inç]120.00 in
Kablo uzunluğu [m]3.000 m
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionCoil BF240AS 240V 50Hz 3m Cable I/12
OnayUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]175 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBF240AS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBF240AS
UyumEN 60730-1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.467 Kilogram
Net ağırlık0.416 Kilogram
Hacim1.265 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428044998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm