Danfoss logo
High performance coil

BY120CS, ABD Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 110, Çoklu paket

018F7660

Elektrik bağlantısı: ABD Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 110, Koruma sınıfı IP: IP00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC110 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]110 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]120 V
Besleme voltajı 60 Hz Min [V]110 V
Bobin bağlantısıABD 0,25 inç Tırnak
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıABD Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu0,25 inç
Elektrik konektörü3 x tırnak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50/60 Hz
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W] 50 Hz14.0 W
Güç tüketimi [W] 60 Hz14.0 W
Güç tüketimi 50 Hz [VA]29.0 VA
Güç tüketimi 60 Hz [VA]28.0 VA
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCoil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz Spade
OnayCEEACUAcURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]122 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBY120CS
UL markYes
UL onay dosyası adıMH29671
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBY120CS
UyumEN 60730-1UL 429
Yedek parça sayısı018F7660

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.296 Kilogram
Net ağırlık0.278 Kilogram
Hacim0.264 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428041416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm