Danfoss logo
High performance coil

BY240CS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 208 - 240, Çoklu paket

018F7658

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 208 - 240, Koruma sınıfı IP: IP00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltaj toleransı [%] [Maks]10 % RH
Besleme voltaj toleransı [%] [Min]-10 % RH
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]208 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]230 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]240 V
Besleme voltajı 60 Hz Min [V]208 V
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Elektrik konektörü3 x tırnak
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz16.0 W
Güç tüketimi [W] 60 Hz14.0 W
Güç tüketimi 50 Hz [VA]32.0 VA
Güç tüketimi 60 Hz [VA]28.0 VA
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCOIL RC208-240V60HZ230V50HZ DIN conn+P
OnayCEEACUAcURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBY240CS
UL markYes
UL onay dosyası adıMH29671
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBY240CS
UyumEN 60730-1UL 429
Yedek parça sayısı018F7658

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.276 Kilogram
Net ağırlık0.268 Kilogram
Hacim0.264 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428041256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm