BB440CS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 400 - 440, Çoklu paket
018F7353
Ürün tipi: BB440CS, Besleme voltajı [V] AC: 400 - 440, Koruma sınıfı IP: IP00, Bobin bağlantısı: DIN Tırnak
018F7353
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
| Ambalaj başına düşen miktar | 50 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağıl Nem [%BN] [Maks] | 97 % RH |
| Bağıl Nem [%BN] [Min] | 0 % RH |
| Bağıl Nem koşulları | Yoğuşmasız |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme voltaj toleransı [%] [Maks] | 10 % RH |
| Besleme voltaj toleransı [%] [Min] | -15 % RH |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 440 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 400 V |
| Besleme voltajı 50 Hz Maks [V] | 400 V |
| Besleme voltajı 60 Hz Maks [V] | 440 V |
| Bobin bağlantısı | DIN Tırnak |
| Bobin sabitleme | Geçme |
| Bobin sarım izolasyonu sınıfı | Sınıf H - IEC 85 |
| Bobin tasarım standardı | VDE 0580 |
| Çalışma derecesi | Devamlı |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | DIN Tırnak |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrik bağlantısı standardı | EN175301-803 |
| Elektrik konektörü | 3 x tırnak |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Güç tüketimi [W] 50 Hz | 14.0 W |
| Güç tüketimi [W] 60 Hz | 15.0 W |
| Güç tüketimi 50 Hz [VA] | 24.0 VA |
| Güç tüketimi 60 Hz [VA] | 24.0 VA |
| In scope of WEEE | Yes |
| Koruma sınıfı IP | IP00 |
| Material Description | Coil BB440AS 400/440V 50/60Hz |
| Onay | CEEACUA |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 176 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Parça Program adı | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Renk | Mavi |
| SCIP dosyası ürün adı | Solenoid coils |
| Tip tanımlaması | BB440CS |
| Ürün adı | Solenoid coil |
| Ürün aksesuarları | Solenoid bobini aksesuarları |
| Ürün grubu | Solenoid valves |
| Ürün tipi | BB440CS |
| Uyum | EN 60730-1 |
| Yedek parça sayısı | 018F7353 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.26 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.238 Kilogram |
| Hacim | 0.275 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428044516 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |