Danfoss logo
High performance coil

BB240AS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 240, Çoklu paket

018F7352

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 240, Koruma sınıfı IP: IP00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltaj toleransı [%] [Maks]10 % RH
Besleme voltaj toleransı [%] [Min]-15 % RH
Besleme voltajı [V] AC240 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]240 V
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Elektrik konektörü3 x tırnak
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz11.0 W
Güç tüketimi 50 Hz [VA]19.0 VA
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCoil BB240AS 240V 50Hz
OnayCEEACUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]176 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün018F8352
Parça Program adıEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBB240AS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBB240AS
UyumEN 60730-1
Yedek parça sayısı018F7352

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.276 Kilogram
Net ağırlık0.254 Kilogram
Hacim0.268 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428026482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm