Danfoss logo
BN High performance coil

BN072DS, Terminal kutusu, null: 72, Çoklu paket

018F6985

Elektrik bağlantısı: Terminal kutusu, null: 72, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Bobin bağlantısıBağlantı kutusu
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Bobin tipiI
Çalışma derecesiDevamlı
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıTerminal kutusu
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
Elektrik konektörüVidalı kablo girişi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Güç tüketimi [W] DC28.0 W
Önemli özellikler
Değer
İletken alanı [mm2]0.75 - 1.5 mm2
In scope of WEEEYes
Kablo çapı [mm] [Maks]11.0 mm
Kablo çapı [mm] [Min]6.0 mm
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionCoil BN072DS 72V DC Box
OnayCEEACUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Supply voltage [V] DC72.00 V
Tip tanımlamasıBN072DS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBN072DS
UyumEN 60730-1
Yedek parça sayısı018F6985

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.602 Kilogram
Net ağırlık0.556 Kilogram
Hacim0.565 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428026468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm