Danfoss logo
BE110DS, Çoklu paket-product-details

BE110DS, Çoklu paket

018F6980

Koruma sınıfı IP: IP00, Ambalaj biçimi: Çoklu paket
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Elektrik konektörü3 x tırnak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W]18.0 W
Güç tüketimi [W] DC18.0 W
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCoil BE110DS 110V DC
OnayCEEACLLC CDC TYSK
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
Supply voltage [V] DC110.00 V
Tip tanımlamasıBE110DS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBE110DS
UyumEN 60730-1
Yedek parça sayısı018F6980

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.297 Kilogram
Net ağırlık0.279 Kilogram
Hacim0.228 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428290302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm