Danfoss logo
BN High performance coil

BN134DS, Terminal kutusu, null: 134, Çoklu paket

018F6963

Elektrik bağlantısı: Terminal kutusu, null: 134, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Bobin bağlantısıBağlantı kutusu
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Bobin tipiII
Çalışma derecesiDevamlı
CE markYes
Çerçeve tasarımıŞasi: uzun akı bileziği (II)
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıTerminal kutusu
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
Elektrik konektörüVidalı kablo girişi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W] DC23.0 W
İletken alanı [mm2]0.75 - 1.5 mm2
In scope of WEEEYes
Kablo çapı [mm] [Maks]11.0 mm
Kablo çapı [mm] [Min]6.0 mm
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionCoil BN134DS 134V DC Box
OnayCEEACUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Supply voltage [V] DC134.00 V
Tip tanımlamasıBN134DS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBN134DS
UyumEN 60730-1
Yedek parça sayısı018F6963

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.616 Kilogram
Net ağırlık0.592 Kilogram
Hacim0.561 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428026444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm