Danfoss logo
BN High performance coil

BN024BS, Terminal kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 24, Çoklu paket

018F6906

Elektrik bağlantısı: Terminal kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 24, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC24 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]24 V
Bobin bağlantısıBağlantı kutusu
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıTerminal kutusu
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
Elektrik konektörüVidalı kablo girişi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]60 Hz
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W]22.0 W
Güç tüketimi [W] 60 Hz22.0 W
Güç tüketimi 60 Hz [VA]42.0 VA
İletken alanı [mm2]0.75 - 1.5 mm2
In scope of WEEEYes
Kablo çapı [mm] [Maks]11.0 mm
Kablo çapı [mm] [Min]6.0 mm
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionCoil BN024BS 24V 60Hz Box
OnayCEEACUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBN024BS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBN024BS
UyumEN 60730-1
Yedek parça sayısı018F6906

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.5 Kilogram
Net ağırlık0.496 Kilogram
Hacim0.54 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428955256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm