Danfoss logo
BG coil - connection box

BG110DS, Terminal kutusu, null: 110, Çoklu paket

018F6860

Elektrik bağlantısı: Terminal kutusu, null: 110, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Bobin bağlantısıBağlantı kutusu
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Bobin tipiI
Çalışma derecesiDevamlı
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıTerminal kutusu
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
Elektrik konektörüVidalı kablo girişi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W] DC16.0 W
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionCoil BG110DS 110V DC Box
OnayCEEACUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Supply voltage [V] DC110.00 V
Tip tanımlamasıBG110DS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBG110DS
UyumEN 60730-1
Yedek parça sayısı018F6860

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.582 Kilogram
Net ağırlık0.552 Kilogram
Hacim0.54 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428026284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm