Danfoss logo
BG coil - connection box

BG024DS, null: 24, Çoklu paket

018F6857

Elektrik bağlantısı: Terminal kutusu, null: 24, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltaj toleransı [%] [Maks]10 % RH
Besleme voltaj toleransı [%] [Min]-10 % RH
Bobin bağlantısıBağlantı kutusu
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Bobin tipiI
Çalışma derecesiDevamlı
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıTerminal kutusu
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
Elektrik konektörüVidalı kablo girişi
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Güç tüketimi [W] DC20.0 W
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionCOIL 24V 20W DC w. T.box
OnayCECMIMEACUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tip tanımlamasıBG024DS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBG024DS
UyumEN 60730-1
Yedek parça sayısı018F6857

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.596 Kilogram
Net ağırlık0.568 Kilogram
Hacim0.57 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428026260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm