Danfoss logo
BG coil - connection box

BG110BS, Terminal kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 110, Çoklu paket

018F6816

Elektrik bağlantısı: Terminal kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 110, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC110 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]110 V
Bobin bağlantısıBağlantı Kutusu, LED'li
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıTerminal kutusu
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
Elektrik bağlantısı yorumlarıBobinde durum LED'i
Elektrik konektörüVidalı kablo girişi
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]60 Hz
Güç tüketimi [W] 60 Hz16.0 W
Güç tüketimi 60 Hz [VA]29.0 VA
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionCoil BG110BS 110V 60Hz Box LED
OnayCEEACUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]175 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBG110BS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBG110BS
UyumEN 60730-1
Yedek parça sayısı018F6813

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.516 Kilogram
Net ağırlık0.492 Kilogram
Hacim0.561 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428453899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm