Danfoss logo
EEC electronic coil controller

BE240CS, Terminal kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 208 - 240, Çoklu paket

018F6783

Elektrik bağlantısı: Terminal kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 208 - 240, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar30 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]208 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]240 V
Besleme voltajı 50 Hz Min [V]208 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]240 V
Besleme voltajı 60 Hz Min [V]208 V
Bobin sabitlemeGeçme
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıTerminal kutusu
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50/60 Hz
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W] 50 Hz4.0 W
Güç tüketimi [W] 60 Hz4.0 W
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP67
Kullanıldığı ürünAKV10, AKVH10
Material DescriptionCoil BE240CS 208-240V 50/60Hz
OnayCEEACUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]130 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-13 °F
Parça Program adıEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıAKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
Tip tanımlamasıBE240CS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBE240CS
Yedek parça sayısı018F6783

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.386 Kilogram
Net ağırlık0.371 Kilogram
Hacim0.417 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428490207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm