BE230DS, Terminal kutusu, null: 230, Çoklu paket
018F6781
Elektrik bağlantısı: Terminal kutusu, null: 230, Koruma sınıfı IP: IP67
018F6781
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
| Ambalaj başına düşen miktar | 32 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağıl Nem [%BN] [Maks] | 100 % RH |
| Bağıl Nem [%BN] [Min] | 0 % RH |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Bobin bağlantısı | Bağlantı kutusu |
| Bobin sabitleme | Geçme |
| Bobin sarım izolasyonu sınıfı | Sınıf H - IEC 85 |
| Bobin tasarım standardı | VDE 0580 |
| Çalışma derecesi | Devamlı |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Terminal kutusu |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 13.5 |
| Elektrik konektörü | Vidalı kablo girişi |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Güç tüketimi [W] DC | 18.0 W |
| İletken alanı [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| In scope of WEEE | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kablo çapı [mm] [Maks] | 11.0 mm |
| Kablo çapı [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Kullanıldığı ürün | AKV |
| Material Description | COIL 230V DC 18W AKV terminal box |
| Onay | CEEACUA |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 120 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Özdeş ürün | 018F8781 |
| Parça Program adı | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Renk | Mavi |
| SCIP dosyası ürün adı | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
| Supply voltage [V] DC | 230.00 V |
| Tip tanımlaması | BE230DS |
| Ürün adı | Solenoid coil |
| Ürün aksesuarları | Solenoid bobini aksesuarları |
| Ürün grubu | Solenoid valves |
| Ürün tipi | BE230DS |
| Uyum | EN 60730-1 |
| Yedek parça sayısı | 018F6991 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.338 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.313 Kilogram |
| Hacim | 0.304 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428022941 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |