Danfoss logo
BN High performance coil

BN024DS, Terminal kutusu, null: 24, Çoklu paket

018F6765

Elektrik bağlantısı: Terminal kutusu, null: 24, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Bobin bağlantısıBağlantı kutusu
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıTerminal kutusu
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Güç tüketimi [W]8.0 W
Güç tüketimi [W] DC8.0 W
Önemli özellikler
Değer
İletken alanı [mm2]0.75 - 1.5 mm2
In scope of WEEEYes
Kablo çapı [mm] [Maks]11.0 mm
Kablo çapı [mm] [Min]6.0 mm
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionCoil BN024DS 24V DC Box
OnayCEEACUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tip tanımlamasıBN024DS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBN024DS
UyumEN 60730-1
Yedek parça sayısı018F6765

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.345 Kilogram
Net ağırlık0.32 Kilogram
Hacim0.316 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428171199
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm