Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE115AS, Terminal kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 115, Çoklu paket

018F6711

Elektrik bağlantısı: Terminal kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 115, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltaj toleransı [%] [Maks]10 % RH
Besleme voltaj toleransı [%] [Min]-15 % RH
Besleme voltajı [V] AC115 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]115 V
Bobin bağlantısıBağlantı kutusu
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıTerminal kutusu
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50 Hz
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W] 50 Hz11.0 W
Güç tüketimi 50 Hz [VA]19.0 VA
İletken alanı [mm2]0.75 - 1.5 mm2
In scope of WEEEYes
Kablo çapı [mm] [Maks]11.0 mm
Kablo çapı [mm] [Min]6.0 mm
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionPRESSURE SWITCH RT 5
OnayCEEACUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]175 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBE115AS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBE115AS
UyumEN 60730-1
Yedek parça sayısı018F6186

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.336 Kilogram
Net ağırlık0.303 Kilogram
Hacim0.315 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428023085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm