Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

BF230DS, Kablo, 2.5 m, null: 230, Çoklu paket

018F6288

Elektrik bağlantısı: Kablo, null: 230, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Bobin bağlantısıKablo
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıKablo
Elektrik konektörü3 nüveli kablo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Güç tüketimi [W] DC18.0 W
İletken alanı [mm2]3 x 0.75 mm2
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
Kablo çapı [mm]6.6 mm
Kablo uzunluğu [inç]100.00 in
Kablo uzunluğu [m]2.500 m
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionCoil BF230DS 230V DC 2.5m Cable
OnayUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Supply voltage [V] DC230.00 V
Tip tanımlamasıBF230DS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBF230DS
UyumEN 60730-1
Yedek parça sayısı018F6288

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.478 Kilogram
Net ağırlık0.389 Kilogram
Hacim2.003 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428022958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm