Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, BF024AS, BF230AS, BF240AS, BF230CS

BF024CS, Kablo, 1 m, Besleme voltajı [V] AC: 24, Çoklu paket

018F6277

Elektrik bağlantısı: Kablo, Besleme voltajı [V] AC: 24, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC24 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]24 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]24 V
Bobin bağlantısıKablo
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıKablo
Elektrik konektörü3 nüveli kablo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz13.0 W
Güç tüketimi [W] 60 Hz11.0 W
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi 50 Hz [VA]25.0 VA
Güç tüketimi 60 Hz [VA]20.0 VA
İletken alanı [mm2]3 x 0.75 mm2
In scope of WEEEYes
Kablo çapı [mm]6.6 mm
Kablo uzunluğu [inç]40.00 in
Kablo uzunluğu [m]1.000 m
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionCoil BF024CS 24V 50/60Hz 1m Cable
OnayUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBF024CS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBF024CS
UyumEN 60730-1
Yedek parça sayısı018F6277

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.36 Kilogram
Net ağırlık0.321 Kilogram
Hacim0.878 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428024983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm