Danfoss logo
BF Coil - Cable

BF012DS, Kablo, 0.5 m, null: 12, Çoklu paket

018F6275

Elektrik bağlantısı: Kablo, null: 12, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Bobin bağlantısıKablo
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıKablo
Elektrik konektörü2 core cable
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Güç tüketimi [W] DC15.0 W
İletken alanı [mm2]2 x 0.75 mm2
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
Kablo çapı [mm]6.6 mm
Kablo uzunluğu [inç]20.00 in
Kablo uzunluğu [m]0.500 m
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionCOIL 12VDC 18W 0.5m LEAD
OnayUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tip tanımlamasıBF012DS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBF012DS
UyumEN 60730-1
Yedek parça sayısı018F6275

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.33 Kilogram
Net ağırlık0.289 Kilogram
Hacim0.854 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428024594
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm