Danfoss logo
BF230AS, Kablo, 1.5 m, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Çoklu paket-product-details

BF230AS, Kablo, 1.5 m, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Çoklu paket

018F6274

Elektrik bağlantısı: Kablo, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC [Maks]230 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]230 V
Besleme voltajı 50 Hz Min [V]220 V
Bobin bağlantısıKablo
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıKablo
Elektrik konektörü3 nüveli kablo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50 Hz
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W] 50 Hz12.0 W
Güç tüketimi 50 Hz [VA]21.0 VA
İletken alanı [mm2]3 x 0.75 mm2
In scope of WEEEYes
Kablo çapı [mm]6.6 mm
Kablo uzunluğu [inç]60.00 in
Kablo uzunluğu [m]1.500 m
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionCoil BF230AS 220-230V 50Hz 1.5m Cable
OnayEACUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]175 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBF230AS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBF230AS
UyumEN 60730-1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.444 Kilogram
Net ağırlık0.371 Kilogram
Hacim1.995 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162164990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm