Danfoss logo
BF Coil - Cable

BF440AS, Kablo, 1 m, Çoklu paket

018F6253

Elektrik bağlantısı: Kablo, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]100 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltaj toleransı [%] [Maks]10 % RH
Besleme voltaj toleransı [%] [Min]-15 % RH
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]400 V
Besleme voltajı 50 Hz Min [V]380 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]440 V
Bobin bağlantısıKablo
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıKablo
Elektrik konektörü3 nüveli kablo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz14.0 W
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W] 60 Hz15.0 W
Güç tüketimi 50 Hz [VA]24.0 VA
Güç tüketimi 60 Hz [VA]24.0 VA
İletken alanı [mm2]3 x 0.75 mm2
In scope of WEEEYes
Kablo çapı [mm]6.6 mm
Kablo uzunluğu [inç]40.00 in
Kablo uzunluğu [m]1.000 m
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionCOIL 380/400V 50HZ 10W w.1M Cable
OnayUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]175 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
Tip tanımlamasıBF440AS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBF440AS
UyumEN 60730-1
Yedek parça sayısı018F6253

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.332 Kilogram
Net ağırlık0.293 Kilogram
Hacim0.864 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428024853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm