Danfoss logo
BE230A coil with connection box

BE115CS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 115, Çoklu paket

018F6185

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 115, Koruma sınıfı IP: IP20

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC115 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]100 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]115 V
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarKapak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Elektrik konektörü3 x tırnak
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz11.0 W
Güç tüketimi [W] 60 Hz13.0 W
Güç tüketimi 50 Hz [VA]19.0 VA
Güç tüketimi 60 Hz [VA]22.0 VA
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP20
Material DescriptionCoil BE115CS 100/115V 50/60Hz Cap
OnayCEEACUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]175 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBE115CS
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBE115CS
UyumEN 60730-1
Yedek parça sayısı018F6185

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.282 Kilogram
Net ağırlık0.261 Kilogram
Hacim0.263 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428024488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm