BX240BS, Kablo kanalı göbeği, 2.5 m, Besleme voltajı [V] AC: 240, Çoklu paket
018F4135
Ürün tipi: BX240BS, Besleme voltajı [V] AC: 240, Koruma sınıfı IP: IP54, Kablo uzunluğu [m]: 2.5, Bobin bağlantısı: 1/2 inç Kablo Kanalı Göbeği
018F4135
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
| Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağıl Nem [%BN] [Maks] | 97 % RH |
| Bağıl Nem [%BN] [Min] | 0 % RH |
| Bağıl Nem koşulları | Yoğuşmasız |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme voltajı [V] AC | 240 V |
| Besleme voltajı 60 Hz Maks [V] | 240 V |
| Bobin bağlantısı | 1/2 inç Kablo Kanalı Göbeği |
| Bobin sabitleme | Geçme |
| Bobin sarım izolasyonu sınıfı | Sınıf H - IEC 85 |
| Bobin tasarım standardı | UL 429 |
| Çerçeve tasarımı | Dış metal şasi |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Kablo kanalı göbeği |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 1/2 inç |
| Elektrik bağlantısı standardı | UL50E SINIF 4 |
| Elektrik bağlantısı yorumları | Serbest uçlar |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frekans [Hz] | 60 Hz |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Güç tüketimi [W] 60 Hz | 16.0 W |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kablo uzunluğu [inç] | 98.00 in |
| Kablo uzunluğu [m] | 2.500 m |
| Kirlilik derecesi | 3 |
| Koruma sınıfı IP | IP54 |
| Koruma sınıfı Nema (~) | 4 |
| Material Description | Coil BX240BS 240V 60Hz Hub 2.5m Cable |
| Onay | C UL US LISTELİUA |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 120 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Parça Program adı | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Renk | Siyah |
| Tip tanımlaması | BX240BS |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | MH29671 |
| Ürün adı | Solenoid coil |
| Ürün aksesuarları | Solenoid bobini aksesuarları |
| Ürün grubu | Solenoid valves |
| Ürün tipi | BX240BS |
| Uyum | UL 429 |
| Yedek parça sayısı | 018F4135 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.406 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.325 Kilogram |
| Hacim | 0.835 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428890731 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |