Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

BJ240BS, Buat Kutusu, 0.2 m, Besleme voltajı [V] AC: 240, Çoklu paket

018F4134

Elektrik bağlantısı: Buat Kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 240, Frekans [Hz]: 60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP30
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar35 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC240 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]240 V
Bobin bağlantısıBuat Kutusu
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıUL 429
Çerçeve tasarımıDış metal şasi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıBuat Kutusu
Elektrik bağlantısı standardıUL50E SINIF 2
Elektrik bağlantısı yorumlarıSerbest uçlar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]60 Hz
Güç tüketimi [W] 60 Hz16.0 W
Önemli özellikler
Değer
Kablo uzunluğu [inç]8.00 in
Kablo uzunluğu [m]0.200 m
Kirlilik derecesi3
Koruma sınıfı IPIP30
Koruma sınıfı Nema (~)2
Material DescriptionCoil BJ240BS 240V 60Hz Junction Box
OnayC UL US LISTELİLLC CDC TYSK
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkSiyah
Tip tanımlamasıBJ240BS
UL markYes
UL onay dosyası adıMH29671
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBJ240BS
UyumUL 429
Yedek parça sayısı018F4134

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.392 Kilogram
Net ağırlık0.39 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.295 Litre
EAN/UPC5702428890724