Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

BX120BS, Kablo kanalı göbeği, 2.5 m, Besleme voltajı [V] AC: 120, Çoklu paket

018F4131

Ürün tipi: BX120BS, Besleme voltajı [V] AC: 120, Koruma sınıfı IP: IP54, Kablo uzunluğu [m]: 2.5, Bobin bağlantısı: 1/2 inç Kablo Kanalı Göbeği

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC120 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]120 V
Bobin bağlantısı1/2 inç Kablo Kanalı Göbeği
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıUL 429
Çerçeve tasarımıDış metal şasi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıKablo kanalı göbeği
Elektrik bağlantısı boyutu1/2 inç
Elektrik bağlantısı standardıUL50E SINIF 4
Elektrik bağlantısı yorumlarıSerbest uçlar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]60 Hz
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W] 60 Hz16.0 W
In scope of WEEEYes
Kablo uzunluğu [inç]98.00 in
Kablo uzunluğu [m]2.500 m
Kirlilik derecesi3
Koruma sınıfı IPIP54
Koruma sınıfı Nema (~)4
Material DescriptionCoil BX120BS 120V 60Hz Hub 2.5m Cable
OnayC UL US LISTELİUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkSiyah
Tip tanımlamasıBX120BS
UL markYes
UL onay dosyası adıMH29671
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBX120BS
UyumUL 429
Yedek parça sayısı018F4131

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.416 Kilogram
Net ağırlık0.325 Kilogram
Hacim0.835 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428890489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm