Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

BJ240CS, Buat Kutusu, 0.2 m, Besleme voltajı [V] AC: 230, Çoklu paket

018F4120

Elektrik bağlantısı: Buat Kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 230, Koruma sınıfı IP: IP30

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar35 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltaj toleransı [%] [Maks]10 % RH
Besleme voltaj toleransı [%] [Min]-10 % RH
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]230 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]240 V
Besleme voltajı 60 Hz Min [V]208 V
Bobin bağlantısıBuat Kutusu
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıUL 429
Çerçeve tasarımıDış metal şasi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıBuat Kutusu
Elektrik bağlantısı standardıUL50E SINIF 2
Elektrik bağlantısı yorumlarıSerbest uçlar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz17.0 W
Güç tüketimi [W] 60 Hz14.0 W
In scope of WEEEYes
Kablo uzunluğu [inç]8.00 in
Kablo uzunluğu [m]0.200 m
Kirlilik derecesi3
Koruma sınıfı IPIP30
Koruma sınıfı Nema (~)2
Material DescriptionCoil BJ240CS 230/208-240V 50/60Hz J-Box
OnayC UL US LISTELİUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkSiyah
Tip tanımlamasıBJ240CS
UL markYes
UL onay dosyası adıMH29671
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBJ240CS
UyumUL 429
Yedek parça sayısı018F4120

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.392 Kilogram
Net ağırlık0.392 Kilogram
Hacim0.3 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428841153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm