Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

BX120CS, Kablo kanalı göbeği, 1.8 m, Besleme voltajı [V] AC: 110, Çoklu paket

018F4114

Elektrik bağlantısı: Kablo kanalı göbeği, Besleme voltajı [V] AC: 110, Koruma sınıfı IP: IP54

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltaj toleransı [%] [Maks]10 % RH
Besleme voltaj toleransı [%] [Min]-10 % RH
Besleme voltajı [V] AC110 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]110 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]120 V
Besleme voltajı 60 Hz Min [V]110 V
Bobin bağlantısı1/2 inç Kablo Kanalı Göbeği
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıUL 429
Çerçeve tasarımıDış metal şasi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıKablo kanalı göbeği
Elektrik bağlantısı boyutu1/2 inç
Elektrik bağlantısı standardıUL50E SINIF 4
Elektrik bağlantısı yorumlarıSerbest uçlar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz16.0 W
Güç tüketimi [W] 60 Hz15.0 W
In scope of WEEEYes
Kablo uzunluğu [inç]71.00 in
Kablo uzunluğu [m]1.800 m
Kirlilik derecesi3
Koruma sınıfı IPIP54
Koruma sınıfı Nema (~)4
Material DescriptionCoil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 1.8m
OnayC UL US LISTELİUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkSiyah
Tip tanımlamasıBX120CS
UL markYes
UL onay dosyası adıMH29671
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBX120CS
UyumUL 429
Yedek parça sayısı018F4114

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.401 Kilogram
Net ağırlık0.373 Kilogram
Hacim0.825 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428840989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm